Большое спасибо за Ваш интерес к нашей компании!
Данфосс - один из мировых лидеров в области производства высококачественного энергосберегающего оборудования для систем тепловодоснабжения, компонентов для промышленности и систем охлаждения и кондиционирования.
ООО с ИИ "Данфосс ТОВ" является украинским предприятием со 100% иностранными инвестициями, созданное в 1997 году работает с долгосрочными целями и делает значительные инвестиции в экономику Украины.
В сентябре 1998 года нашей компанией создан завод по производству радиаторных терморегуляторв и налажено их серийное производство. За это время было произведено сотни тысяч темрорегуляторов для потребностей украинского рынка и рынков Западной и Восточной Европы.Качество изготовленой продукции отвечает наивысшим мировым стандартам, производство имеет сертификаты ISO 9002 и CEN 215.
За 11 лет своей работы в Украине компания "Данфосс ТОВ" провела большую просветительскую работу в области образования и помощи инженерам проектных организации в подборе оборудования, адаптации нормативной документации, организации демонстрационных проектов с доказательством эффективности их применения.
"Данфосс ТОВ" тесно сотрудничает с государственными коммитетами по Строительству и Архитектуре и Жилищно-коммунальному хозяйству, высшими учебными учереждениями.
В настоящее время "Данфосс ТОВ" имеет своих представителей в Харькове, Донецке, Одессе, Львове, Днепропетровске, Крыму и Молдове, и продолжает активно развиваться.
Александр Храбан
Генеральный директор
ООО с ИИ "Данфосс ТОВ"